Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-7LY

Contacteur TopWorx™ GO™ Switch modèle 7LY avec deux indicateurs LED rouge/vert

Product Description

Le TopWorx™ 7L est un capteur de proximité double doté de dômes à LED brillantes doubles, visibles à longues distances. Il est facilement adaptable aux circuits NPN ou PNP et peut être câblé en modes normalement ouvert (forme A), normalement fermé (forme B) ou normalement ouvert/normalement fermé (forme C). Le contacteur 7LY offre une durabilité supérieure en environnements physiquement difficiles et présente une classe de pression (face de détection) pouvant atteindre 140 bar (2 000 psi).

Distance nominale de détection
2,5 mm (0,100 pouce)
Hystérésis
0,2 mm (0,008 pouce)
Élément de commande
Métal ferreux ou aimant (N)
Tension c.a. maximale de service
120 V c.a.
Courant de charge maximum
250 mA
Courant de charge minimum
10 mA
Chute de tension approximative
5V
Tension c.c. de service
10-30 V c.c.
Résistance initiale de contact maximale
0,5 ohm
Fréquence de commutation maximale
10 Hz
Plage de température de service
-40 °C à 60 °C (-40 °F à 40 °F)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Indice de protection
IP66/IP68
Résistance aux vibrations
Double amplitude 10 - 55 Hz, 1,5 mm
Classe de pression (face de détection)
140 Bar (2 000 PSI)

Caractéristiques

  • Unipolaire bidirectionnel (SPDT)
  • Contacts en argent palladium
  • Boîtier en acier inoxydable 316L de 5/8 po de diamètre
  • Entrée de câble NPT 1/2"
  • Certifié Classe I, Div. 2, Classe II, Div. 2, Classe III
  • Face de détection en acier inoxydable
  • Filetages de montage 18 ou M18 5/8 po
  • Bornier Ex e intégré

Documentation et schémas