Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-mm5

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM™ modèle MM5

Product Description

Manifold en acier inoxydable compact intégrant des chapeaux de mini-vanne et un siège souple ou rigide interchangeable

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Réduction des coûts d’installation par le montage des vannes sur manifold, éliminant ainsi plusieurs pièces essentielles à une « installation de tuyauterie ».
  • La conception unique du siège permet de passer d’un siège métallique à un siège souple par la simple installation d’un siège souple et d’une rondelle de débit.
  • Les sièges souples peuvent être remplacés sur le terrain pour faciliter la maintenance et prolonger la durée de vie des vannes.
  • Le filetage de tige roulé assure une résistance accrue et un fonctionnement en douceur de la vanne, prolongeant ainsi sa durée de vie.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection sous pression ou pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Tous les manifolds sont fournis de série avec des orifices de montage sur surface ou armoire.

Documentation et schémas