Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-GSU

Unité à guidage linéaire AVENTICS™ série GSU

Product Description

Les vérins AVENTICS série GSU sont la solution idéale pour de nombreux systèmes de manutention. La longueur et la position de la course peuvent être réglées de manière variable sur toute la longueur de l’unité à guidage linéaire – individuellement des deux côtés, d’où grande souplesse lors de l’installation. La hauteur très réduite et l’option de ventilation d’un côté augmentent leur facilité d’intégration.

Caractéristiques

  • Capacité de charge élevée avec hauteur optimisée
  • Entraînement sans tige
  • Raccord pneumatique disponible d’un côté ou des deux côtés
  • Possibilité de réglage variable de la course
  • Amortissement hydraulique de fin de course
  • Guide linéaire stable
  • Rainures de capteur intégrées
  • Composant du système Easy-2-Combine

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas