Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-HV226

Vannes de coupure de gaz de pétrole liquéfié ASCO™ HV226

Product Description

La gamme de vannes de coupure de gaz ASCO séries HV226 et Suffixe B (8210, 8214 et 8262) est spécialement conçue pour le contrôle des brûleurs commerciaux et industriels qui utilisent principalement du gaz de pétrole liquéfié. Ces vannes conviennent particulièrement aux applications telles que les séchoirs à grains, les incinérateurs et les appareils de chauffage indépendants.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
3/4 po
Matériau du corps
Laiton
Tension
24 Vca, 110 Vca, 120 Vca, 230 Vca, 220 Vca
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; dangereux
Normes/réglementations
CSA ; FM ; type 3 ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Corps en laiton robuste, en acier inoxydable et en aluminium pour une durée de vie prolongée
  • Convient aux pressions de service élevées pouvant atteindre 350 psi
  • Temps de réponse de la vanne inférieur à 1 seconde
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Boîtiers étanches et antidéflagrants disponibles
  • Disponible dans des diamètres de raccordement de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po

Documentation et schémas