Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-KPZ-SC

Vérins compacts de butée AVENTICS™ série KPZ-SC

Product Description

Vérins pneumatiques avec tige de piston renforcée, résistants aux chocs et charges radiales. Généralement utilisés dans les courroies de convoyeur et d’autres machines spéciales, pour permettre l’arrêt des charges en douceur et en toute sécurité, jusqu’à un poids de 90 kg. Les dimensions des trous de montage sont compatibles avec la norme NFE 49-004.

Produits

Search
1-10 résultats sur 54 pour Produits
:
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000681
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000682
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000683
Industrie
Industriel
Longueur de course
15 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
15 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000684
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000685
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000686
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000687
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000688
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000689
Industrie
Industriel
Longueur de course
25 mm
Diamètre d’alésage
32 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
25 mm
32 mm
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Vérin compact, Série KPZ-SC R452000690
Industrie
Industriel
Longueur de course
20 mm
Diamètre d’alésage
50 mm
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Industrie
Longueur de course
Diamètre d’alésage
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
20 mm
50 mm
10 bar
QuickShip

Caractéristiques

  • Construction robuste : Grande résistance aux chocs et aux charges radiales pour arrêter en toute sécurité les charges de colis sur les tapis roulants et les autres machines spéciales, jusqu’à 90 kg
  • Sécurité dans les applications : Les vérins à simple effet et à double effet avec ressort permettent d’arrêter en toute sécurité des masses en cas d’urgence ou de défaillance de pression.
  • Facile à monter : Dimensions des trous de montage standard compatibles avec la norme NFE 49-004
  • Réduction du bruit : Amortissement élastique aux extrémités de course et silencieux d’échappement d’air livrés sur vérins à simple effet
  • Choix d’options de conception des tiges : Tourillon, tourillon avec antirotation et galet, pour mieux répondre aux besoins de l’application
  • Flexibilité d’installation : Deux vis M3x8 standard permettent une orientation facile de 90° pour aligner la tige de tourillon et le galet avec les charges transportées

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas