Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-MNI

Mini-vérins AVENTICS™ série MNI (ISO 6432)

Product Description

Les vérins ronds AVENTICS série MNI (ISO 6432) destinés à la fabrication générale de machines sont caractérisés par leur conception robuste et leur longue durée de vie.

Caractéristiques

  • Conception robuste et à encombrement réduit
  • Caractérisés par leur durabilité extrême et une longue durée de vie
  • Offrent un diamètre de piston de 10 mm à 25 mm
  • Configurations possibles : tige de piston simple/traversante, amortissement élastique/réglé, avec/sans détection magnétique, tige de piston non rotative, ATEX

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas