Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ 5900C

Product Description

La jauge de niveau radar Rosemount 5900C prévoit une incertitude de mesure de ±1 mm (0,04 po) Elle est généralement associée à des sondes de température multipoint de haute précision pour le calcul du volume net. Certification CEI 61508 pour applications de niveau SIL2.

Précision
± 1 mm (0,04 po), ± 2 mm (0,08 po)
Stabilité
Typiquement < ±0,5 mm à -40 à +70 °C
Fréquence de rafraîchissement
Nouvelle mesure toutes les 0,3 s
Protocole de communication
Bus de terrain Foundation™ pour le raccordement au concentrateur de terrain Rosemount 2410 avec système Tankbus à configuration automatique ou tout système hôte à bus de terrain Foundation™
L’association d’une jauge de niveau Rosemount 5900 et d’un concentrateur de terrain 2410 permet des communications sans fil et l’émulation de jauges d’autres marques.
Sécurité
• Certification SIL 2
• Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement.
Capacité d'émulation
Possibilité d’intégration avec les systèmes de téléjaugeage existants.
Alimentation électrique
• FISCO : 9,0-17,5 Vcc non sensible à la polarité (par exemple, du concentrateur de terrain 2410)
• Entité : 9,0-30,0 Vcc non sensible à la polarité.
Température ambiante
-40 à +70 °C. La température minimum au démarrage est de -50 °C.
Type d’antenne
Antenne parabolique, antenne réseau pour puits de tranquillisation, antenne cône, antenne GPL/GNL et antennes pour puits de tranquillisation de 1" et 2"

Caractéristiques

  • Fiabilité optimale pour la gestion des équipements de stockage des liquides en vrac
  • Niveau de sécurité supérieur avec certification par un organisme tiers conforme à la norme CEI 61508 SIL 2
  • Installation pratique et sûre avec une alimentation par bus de sécurité intrinsèque à deux fils
  • Transmission des données avec ou sans fil.
  • Mesure du niveau dans tous les types de bacs et cuves de stockage et pour tous les produits, des gaz liquéfiés et produits légers au fioul lourd et au bitume.
  • Measure in all bulk storage tank types and products, ranging from liquefied gases, light products, crude oil and bitumen.

Documentation et schémas