Interrupteurs de niveau
La technologie du détecteur de niveau permet de mesurer la niveaumétrie d'un liquide ou d'un solide dans un récipient pour identifier la présence ou l'absence de produit à un emplacement spécifique. Les détecteurs de niveau d’Emerson offrent une sécurité de premier ordre et une efficacité de procédé optimisée. Les applications typiques comprennent l’alarme de niveau haut et bas, le contrôle et la protection des pompes et la prévention des débordements. Ils offrent aussi une redondance lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec d'autres technologies de mesure, telles que le radar. Le portefeuille d’Emerson comprend la technologie des lames vibrantes et des tiges, la technologie des commutateurs à capacité et à palette pour s’adapter à tous les types de produits.