Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps Dynamics

Product Description

Éliminez les avalanches d’alarmes avec AgileOps Dynamics. Permettez de modifier la configuration des alarmes en fonction de l’état de fonctionnement de votre installation. Ceci améliore la connaissance de la situation par l’opérateur et réduit le risque d’alarmes manquées.

Caractéristiques

  • AgileOps Dynamics permet de modifier la configuration des alarmes en fonction de la logique dynamique de l’état de fonctionnement et des conditions du procédé. La gestion intégrée des transitions assure une transition fluide des alarmes d’un état de fonctionnement à un autre. AgileOps fournit une interface glisser-déposer facile pour développer une logique d’état.
  • AgileOps est conforme aux normes API RP1167, CEI 62682 et ISA 18.2 et est conçu pour vous aider à respecter ces normes lorsqu’il est associé aux services de rationalisation des alarmes d’Emerson.
  • Outre DeltaV™, AgileOps est compatible avec de nombreux systèmes de contrôle-commande, notamment Ovation™, Honeywell Experion® et TDC®, Siemens PCS7® et APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, et Yokogawa Centum VP, offrant ainsi une solution complète pour un site entier avec un ou plusieurs fabricants de systèmes de contrôle-commande. AgileOps offre également un connecteur générique pour d’autres systèmes non répertoriés.

Documentation et schémas