Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-IO.Connect for Rockwell IO

DeltaV™ IO.Connect pour les E/S Rockwell

Product Description

La solution DeltaV IO.Connect pour les E/S Rockwell permet de passer facilement à un système DeltaV tout en préservant les E/S et le câblage existants. C’est une solution simple de passer immédiatement à un système DeltaV en remplaçant la gamme de contrôleurs ControlLogix® existante et en se connectant directement aux modules d’E/S POINT I/O™, FLEX I/O™ et ControlLogix® via un réseau Ethernet, tout en assurant une transition progressive et maîtrisée vers les E/S DeltaV. La solution DeltaV IO.Connect pour les E/S Rockwell représente une option attractive pour les utilisateurs des E/S Rockwell I/O souhaitant adopter un système DeltaV moderne, mais qui font face à des contraintes financières ou de temps d’arrêt.

Détails
Fonctionnalités améliorées d’interface EtherNet/IP du contrôleur PK ; utilise la structure de licences tierces existante PDT et LDT
Assistance produit
La prise en charge de DeltaV IO.Connect est disponible dans le cadre du programme d’assistance Emerson Guardian
Améliorations de l’EtherNet/IP du contrôleur PK
Voie d’extension : prend en charge une voie de connexion directe vers les modules d’E/S Rockwell
Tampon de configuration : prend en charge les paramètres de configuration pour la programmation des modules d’E/S Rockwell

Caractéristiques

  • Solution de connectivité E/S directe qui exploite un contrôleur PK
  • Réduit les coûts d’investissement et le temps d’arrêt du projet
  • Avantages immédiats d’un système de contrôle-commande DeltaV moderne
  • Accès facile et peu risqué à une usine numérique intelligente

Documentation et schémas