Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-P539A

Actionneur pneumatique Fisher™ type P539A

Product Description

L'actionneur pneumatique de type P539A prend en charge l'ouverture et la fermeture des vannes de fermeture d'urgence Snappy Joe Fisher de séries N550/N551 au niveau des vannes elles-mêmes au moyen d'une vanne pneumatique 4 voies, mais également à distance. L'actionneur ouvre la vanne lorsque la pression est appliquée. Lorsque la pression chute, la vanne de séries N550/N551 se ferme, accompagnée par le mouvement du ressort dans l'actionneur pneumatique.

Caractéristiques

  • Activation à distance des vannes de fermeture d'urgence sur les bacs de stockage fixes dans les installations de stockage en vrac
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique
  • Mécanisme de retour : ressort uniquement, aucun système pneumatique requis
Type et diamètre de raccordement des vannes de fermeture d'urgence
NPT 1-1/4, 2 et 3"
Limites de pression de l'actionneur
Minimum : 1,4 bar
Maximum : 2,8 bar
Pression de service recommandée : 1,4 à 1,7 bar
Limites de température
-40 à 66 °C
Poids approximatif
2 kg
Point de fusion du déverrouillage thermique
100 °C

Documentation et schémas