Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-F952

Vanne à coin à usage général Clarkson F952

Product Description

Clarkson Figure 952 est une vanne à coin, de type à oreilles taraudées, de technologie supérieure adaptée aux traitements de boue difficiles ; elle est conçue pour prolonger les intervalles de maintenance et minimiser les coûts de réparation.

Plage de diamètres
DN 50 à 600 (NPS 2 à 24)
Classe de température
230 °C (445 °F)
Classe de pression
10 bar (150 psi)
Certifications
CRN
Face à face
MSS SP-81 court
Raccordements au procédé
À bride : ASME 150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16