Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-PCS17

Vanne à coin Clarkson PCS17 à siège de cartouche

Product Description

Vanne à coin bidirectionnelle à siège périmétrique

Plage de diamètres
DN 50 à 750 (NPS 2 à 30)
Classe de température
200 °C (400 °F)
Classe de pression
10 bar (150 psi)
Face à face
MSS SP-81 court
Raccordements au procédé
À bride : ASME 150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Coin
Produits
Eau, autres, liquides, liquide, gaz/liquides agressifs
Tige
Garniture réglable