Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Système d'injection d'agent odorant Tartarini™ type Dosaodor-D

Product Description

Le type Dosaodor-D est un système d’injection d’odorant informatisé pour le gaz naturel. Il utilise une technologie d’injecteur à solénoïde qui élimine le besoin de pompes à pistons. Les injecteurs à solénoïde permettent le maintien d’une injection précise d’odorant sur toute la gamme du système, approchant une marge de réglage effective infinie. Le Dosaodor-D est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé Catégorie II

Matériau de fabrication
Plaque en acier de 10/10 mm
Finition
Revêtement en poudre d’époxy gris RAL 7032
Porte
Verrouillable avec fenêtre
Installation
Montage sur paroi
Poids
22 kg/49 lb (configuration de complexité moyenne)
Options d'alimentation
12 Vcc +/-15 %
115 Vca 60 Hz
230 Vca 50 Hz
Interférence électro-magnétique
Conforme à la norme 89/336/CE
Humidité
10 % à 90 %, sans condensation

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Odorisation homogène, proportionnelle à toute la gamme de débit de gaz
  • Réduction sensible de la maintenance
  • Éventail d’options redondantes pour l’odorisation
  • Logiciel à configuration simple à utiliser
  • Étalonnage automatique en cours de fonctionnement
  • Plate-forme matérielle standard et évolutive