Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-1805P 6835

Déverseur piloté Fisher™ type 1805P

Product Description

Le déverseur piloté type 1805P-6358 est précis, économique, et se compose d'une vanne principale type 1805P et d'un pilote type 6358. Il est disponible en dimensions NPS 2 et propose trois réglages de pression de décharge allant de 0,69 à 6,9 bar. Le réglage de pression de décharge se fait en tournant la vis de réglage du ressort de pilote.

Caractéristiques

  • Réenclenchement rapide après service
  • Économique
  • Précis
  • Capacité haut débit
  • Peu d'encrassement afin d'atteindre la pleine ouverture
Diamètre du corps et type de raccordement
NPT 2
Pression (amont) maximale de déclenchement
3,4 bar au-dessus de la pression de déclenchement prédéterminée ou 10,3 bar, la moins élevée des deux valeurs étant retenue
Plage de pression de consigne de décharge
0,69 à 6,9 bar sur trois plages.
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C
Fluorocarbone (FKM) : -18 à 149 °C
Poids approximatif
6 kg

Documentation et schémas