Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P000340

Robinet-vanne haute pression Sempell

Product Description

Les robinets haute pression en acier forgé conviennent parfaitement aux conditions de service difficiles, comme les températures et pressions élevées.

Caractéristiques

  • Emploi de matériaux de construction forgés de haute qualité, garantissant des performances supérieures et réduisant sensiblement les coûts d’exploitation et les délais d’arrivée.
  • Conception de robinet conforme aux normes ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB et DESP.
  • Fiabilité à haute pression (PN 720) et à haute température (jusqu’à 650 °C).
  • En conformité totale avec les exigences en matière d’environnement, de santé et de sécurité afin d’éviter les risques d’émissions fugitives.
  • Conforme à la directive européenne sur les équipements sous pression n° 2014/68/UE (conforme à 100 % au label CE).
  • Étanchéité parfaite obtenue grâce à une conception de joint spéciale et à une garniture en graphite pur.
  • Conception de pointe en standard du chapeau autoclave afin de garantir une étanchéité parfaite corps/chapeau et de faciliter les opérations de maintenance.
  • Configuration standard : double opercule flexible. Le guide d’opercule est intégré au corps du robinet, de façon à éviter toute soudure.
  • Configuration à sièges parallèles à libre dilatation disponible sur demande.
  • Constructions et matériaux spéciaux disponibles à la demande du client.
  • Revêtement Stellite gr. 6 des sièges et de l’opercule ou de l’obturateur ; siège arrière avec 13 % de chrome.
  • Les robinets sont proposés en standard avec des commandes manuelles (volant ou réducteur selon le diamètre). Options motorisées (électriques, pneumatiques ou hydrauliques) disponibles.
Certifications
CE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Domaines d’application
Turbine à vapeur, collecteurs de vapeur, générateurs de vapeur à récupération de chaleur, pompes, vannes et manifolds, haute température, service général, équipements auxiliaires
Conception du corps
Modèle court, modèle long
Matériau
Alliage, acier carbone, acier inoxydable, acier, métal
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal, à sièges parallèles, opercule à portées obliques
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
5", 6" (DN 150) et plus, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 6 / DN 150
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Guillotine
Produits
Eau chaude, vapeur, eau

Documentation et schémas