Vannes de contrôle directionnel
Les vannes de régulation directionnelles sont utilisées pour contrôler le débit d'un fluide, comme l'air comprimé, en autorisant ou en empêchant le passage du fluide grâce à un mécanisme d'ouverture ou de fermeture rapide. Les vannes de régulation directionnelles AVENTICS offrent des options de boîtiers compacts et robustes, ainsi qu'une technologie à tiroir permettant d'assurer des performances répétables et fiables. Elles conviennent parfaitement à différents secteurs industriels tels que l'automatisation industrielle, les sciences de la vie, l'industrie des procédés, la fabrication automobile et de pneus, ainsi que les applications mobiles.