Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Un système filtre, régulateur, lubrificateur (FRL) est un système intact ou modulaire utilisé pour traiter l’air comprimé et éliminer les contaminants avant d’utiliser l’air dans les applications en aval. Le module de filtration élimine les contaminants, tels que l’eau, l’huile ou la saleté, tandis que le détendeur contrôle la pression dans un compresseur d’air. Les systèmes FRL AVENTICS sont faciles à installer, fournissent des débits élevés sur une large plage de températures, et sont conviennent parfaitement aux applications automobiles et de pneus, d’emballage, d’agroalimentaire et de procédé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Filtres, détendeurs, lubrificateurs (FDL)

1-20 résultats sur 20 dans la rubrique Produits
: