Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G503AX428300001

AVENTICS™ Plaque d’échappement ISO 15407-2 pour modulation en hauteur, série 502 G503AX428300001

Product Description

503 15407-2 SAND EXH 1/4G KT

Raccord échappement
G 1/4
Fourniture
Embase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Indice de protection
IP65
Poids
0.241 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas