Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R503AY426707002

AVENTICS™ Embase intermédiaire d’arrêt, accessoires R503AY426707002

Product Description

HIGH PRESSURE INSULATOR SANDWICHED RATE ONLY FOR INTERNAL PILOTING ISLAND

Fourniture
Embase intermédiaire d’arrêt, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Indice de protection
IP65
Poids
0.237 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas