Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Application Plantweb Insight™ pour la gestion de modules d’alimentation

Product Description

Simplifiez la surveillance des modules d’alimentation sur plusieurs réseaux avec l’application Plantweb Insight pour la gestion de modules d’alimentation. Cette application centralise et consolide les données et l’analyse des modules d’alimentation en un seul endroit, permettant aux utilisateurs d’afficher des informations calculées sur les modules d’alimentation d’une installation ou de plusieurs sites. Offrant une meilleure visibilité de l’état des appareils, cette solution de surveillance comprend des calculs de durée de vie et de température qui peuvent être utilisés pour une planification efficace de la maintenance et du remplacement. Les utilisateurs peuvent être informés des alertes par le biais de notifications par courrier électronique configurables afin d’éviter les arrêts de production inutiles. En outre, les applications offrent des fonctions de tri et d’exportation des données pour une analyse plus approfondie des équipements.

Système d’exploitation
VMware Virtual Hardware version 16 ou ultérieure ou Microsoft Hyper-V Configuration version 8.0 ou ultérieure
  • 4 processeurs dédiés minimum
  • 8 Go minimum de RAM
  • 512 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Le tableau de bord facile à utiliser offre un aperçu complet et immédiat de tous les modules d’alimentation de l’installation pour une meilleure visibilité.
  • La vue agrégée de l’état des modules d’alimentation identifie rapidement les problèmes potentiels pour garantir des performances opérationnelles fiables.
  • Utilise la température ambiante de l’appareil pour calculer et alerter la température critique.
  • L’analyse stratégique des données permet de détecter les appareils énergivores pour aider à améliorer l’efficacité globale des opérations.
  • Notifications par courrier électronique configurables pour des alertes en temps utile sur l’état du module d’alimentation
  • Les estimations de la durée de vie des modules d’alimentation permettent une planification et une hiérarchisation efficaces des tâches de maintenance.
  • La vue récapitulative du tableau de bord fournit des données triables et consultables et des rapports exportables pour chaque module d’alimentation individuel et transmetteur.
  • Prend en charge le portefeuille de produits sans fil et les sources d’alimentation actuels d’Emerson.

Documentation et schémas