Le changement de la qualité du gaz d’alimentation pour la production d’hydrogène bleu modifie le rapport optimal vapeur/carbone (V/C) dans le réacteur de reformage. La mesure de l’alimentation du reformage du méthane à la vapeur à l’aide de débitmètres massiques Micro Motion permet un fonctionnement plus proche du rapport vapeur/carbone molaire cible car le rapport massique correspond plus fidèlement au rapport molaire que le rapport volumétrique. L’optimisation du rapport vapeur/carbone permet de prolonger la durée de vie du catalyseur et de réduire les coûts énergétiques.