Un flux continu d’eau vers l’électrolyseur est essentiel pour garantir une production sans danger d’hydrogène vert. Le débitmètre à effet vortex double série 8800 de Rosemount fournit deux mesures de débit indépendantes dans un seul corps de compteur, l'une pour le contrôle et l'autre pour l'arrêt de sécurité. La solution deux-en-un réduit la complexité de l'installation et la conception entièrement soudée minimise les points de fuite potentiels.