Project Data Link
Traduire efficacement les spécifications d'équipements provenant de multiples sources pour les convertir en livrables de projet homogènes.
Les spécifications et les exigences techniques jettent les bases de votre projet d'automatisation et de sa réussite. Mais avec quel degré d'efficacité arrivez-vous à gérer ces données ? Quand des changements interviennent, qui est le garant de l'information de référence ? Tout au long du projet, vous avez besoin de comprendre, de traiter et de suivre de près tous ces changements.
Avec efficacité et homogénéité, Project Data Link traduit les spécifications des équipements d'automatisation provenant de multiples sources pour les convertir en livrables de projet, ce qui a pour effet de réduire la complexité et de consolider le projet.
Project Data Link met en œuvre la gestion globale et le suivi de données en offrant une source de données unique et un système intégré pour la gestion des modifications. Cet environnement d'ingénierie permet de réduire les risques grâce à la consolidation des données, la traçabilité, les contrôles de validation, des processus automatisés et les rapports de suivi.
Vous pouvez mettre plus rapidement vos idées en pratique en optant pour un contrôle itératif des données plutôt qu'une ré-ingénierie. Le projet peut ainsi évoluer naturellement à partir des entrées livrables initialement créées. Vous n'avez aucun problème de perte ou d'interprétation incorrecte des informations importantes.
Pour limiter les problèmes de communication et permettre la progression efficace des projets, les fournisseurs, les sociétés d'ingénierie et les parties intéressées doivent pouvoir accéder à des informations relatives aux projets, notamment concernant les spécifications des instruments de terrain, la logique de contrôle et la configuration. Projet Data Link permet un tel accès dans un format d'affichage standard.