Échangeurs de chaleur à refroidissement par air
Intégrer les solutions de surveillance automatisées et la technologie sans fil pour des procédés de refroidissement plus économiques
Dans les applications industrielles, il est crucial de surveiller la performance des échangeurs à refroidissement par air, particulièrement si vos capacités de production sont limitées par le refroidissement. L'absence d'une surveillance adaptée peut entraîner des défaillances d'équipements qui auront pour conséquence la multiplication des coûts et des incidents à caractère environnemental. Les solutions d'Emerson pour la surveillance automatisée des échangeurs de chaleur détectent les signes précurseurs et alertent le personnel en cas de refroidissement réduit. Elles s'intègrent parfaitement aux systèmes existants dédiés au contrôle et aux diagnostics sur les équipements pour un fonctionnement optimal.