Navigation de plaisance

Navigation de plaisance

La technologie maritime AVENTICS d’Emerson permet des opérations de navigation de plaisance intuitives, sûres et fiables.

Des contrôles maritimes qui combinent plaisir et navigation

Passer son temps libre sur l’eau est un luxe, mais uniquement si vous pouvez vous fier aux contrôles et à la technologie de votre bateau. C’est pourquoi les constructeurs de yachts et de bateaux de plaisance comptent sur les produits AVENTICS d’Emerson depuis des décennies. Grâce à nos contrôles modernes et simplifiés, à notre manette 3D et à nos systèmes faciles à connecter, ainsi qu’à notre service inégalé, nous sommes le partenaire idéal des équipementiers et des constructeurs de bateaux. Nos systèmes étant hautement configurables, nous pouvons répondre aux besoins uniques de toute personnalisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des contrôles maritimes qui combinent plaisir et navigation

Systèmes de contrôle-commande de bateaux Marex

Marex OS

Le système Marex OS fonctionne avec de nombreux processus de propulsion, notamment les systèmes de marche arrière et même des concepts de pilotage de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s’adapter à la plupart des spécifications du client. Avec une commande de bus CAN autocontrôlée par train et un API logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable, et le pré-assemblage simplifie l’installation.

Marex OS CPP

Le système Marex OS CPP est un système de contrôle-commande à distance économique doté d’une architecture modulaire qui s’adapte de façon souple et simple au système de propulsion des grands yachts ainsi qu’à de nombreux types de bateaux commerciaux. Un simple levier permet de commander le régime moteur et l’assiette. Des courbes différenciées permettent une adaptation optimale au mode de pilotage et de manœuvrer le bateau de façon économique et sécurisée. Grâce aux modules logiciels innovants, il peut s’intégrer même aux petits systèmes non classifiés.

Marex 3D - Système de manettes

Le système de manettes Marex 3D permet de manœuvrer les bateaux de façon simplifiée et hautement réactive. Basé sur un système de contrôle-commande à distance Marex, il peut être développé pour intégrer jusqu’à six manettes et assurer un contrôle exceptionnel dans les espaces exigus. Grâce à sa conception ergonomique ultra-moderne et sa capacité à s’adapter à tous les types de moteurs, de boîtes de vitesses et de propulseurs, le système Marex 3D est un composant sophistiqué de commande des moteurs marins modernes. Le système Marex 3D est maintenant disponible avec le positionnement dynamique en option.

Marex ECS

Le système Marex ECS présente une conception hautement épurée, une expérience utilisateur simplifiée, une sécurité accrue et une fonctionnalité efficace. La technologie de bus CAN permet de contrôler les applications à un ou deux moteurs diesel avec un maximum de quatre postes de commande. Les fonctions de contrôle comprennent des icônes de clavier intuitives et sont conçues pour une protection à long terme des moteurs et de la boîte de vitesses. Grâce au Wifi intégré, les ajustements peuvent être effectués à partir d’appareils mobiles et d’ordinateurs. 

Marex AMC

Le système Marex AMC fournit des renseignements complets sur les fonctions cruciales de votre bateau. Grâce à son interface facile à utiliser, il contrôle les systèmes de sécurité, d’alarme, de surveillance et d’automatisation, et son architecture extensible peut s’adapter aux spécifications uniques. Le système fournit des renseignements et des données structurés et clairement organisés, allant de la vitesse à la pression d’huile et au contrôle de la pompe. Les données sont transmises par le biais d’un bus CAN et peuvent être affichées dans plusieurs endroits.

Médias et études de cas

Visionnez cette vidéo pour pour savoir comment contrôler efficacement votre cuve avec les commandes de propulsion marine Marex.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.