Réduire les risques opérationnels
Votre personnel, votre exploitation et votre réputation sont constamment en ligne de mire.
La sécurité de votre exploitation est toujours une préoccupation majeure. Il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger votre personnel des risques, mais il est tout aussi crucial d'assurer la sécurité de l'environnement et de la communauté environnante de votre site d'exploitation. Les spécialistes d'Emerson sont à votre disposition pour vous fournir la technologie et l'expertise nécessaires afin d'assurer la sécurité de votre personnel et de réduire les risques d'incidents sur votre site.
Sans un plan de gestion adéquat, une surpression ou une sous-pression peut entraîner un effondrement ou une implosion de vos bacs, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Assurez la sécurité de vos employés et de vos installations avec notre stratégie de protection de la pression à plusieurs niveaux. Nous proposons une vaste gamme d'équipements, associée à une expertise inégalée en matière de sécurité et de préservation de l'environnement.
Le contrôle manuel des cuves et la surveillance des vannes sont non seulement chronophages, mais ils exposent également le personnel à des risques en les obligeant à escalader des zones potentiellement dangereuses et difficilement accessibles. Protégez votre personnel en évitant les accidents grâce à la surveillance à distance des vannes et aux fonctionnalités d'arrêt automatique. Minimisez également les risques de contamination des matières pour garantir une performance optimale et sécurisée de votre équipement.
Les toits de bacs flottants peuvent créer des problèmes d'exploitation et de sécurité. Un toit affaissé ou incliné peut causer des dégâts mécaniques, un dégagement de vapeur, la contamination du produit et des risques d'incendie. Une nouvelle technologie d'Emerson permet de surveiller automatiquement la position du toit avec des instruments radar montés sur le bac.
Les systèmes non intrusifs d'Emerson utilisent une technologie unique de capteurs et de transmission de données sans fil pour surveiller en permanence la perte de métal due à la corrosion ou à l'érosion dans les environnements les plus difficiles, afin de prendre des décisions opérationnelles mieux informées et de permettre des opérations plus sûres et plus rentables.