Pompes, vannes et manifolds
Bien connaître l’état et la performance de vos équipements est possible grâce à des solutions à distance, facilement configurables.
Sans visibilité claire sur l’état de fonctionnement des pompes, des vannes et des manifolds, les fuites peuvent rapidement dégénérer en déversements, incendies et autres conditions dangereuses. En outre, des problèmes d’alignement peuvent entraîner une contamination des produits, des produits déclassés, des reprises, des retards et des clients mécontents. Avec les solutions d'Emerson, vous pouvez connaître immédiatement l’état de vos équipements où que vous soyez, en supprimant les déplacements coûteux sur le terrain et les situations dangereuses, avant qu’elles ne deviennent de graves problèmes.
Les défaillances de pompes peuvent endommager les équipements, engendrer des coûts de maintenance excessifs et générer des retards de planification, qui peuvent devenir des problèmes majeurs de service client. Grâce aux solutions de surveillance des pompes et aux diagnostics prédictifs d'Emerson, l’état des pompes est surveillé en permanence afin de réduire les pannes, d'appliquer de meilleures pratiques de maintenance et d'organiser un déploiement plus efficace des ressources.
Une des principales sources de contamination des produits au sein des terminaux est l’alignement inadéquat des équipements en raison d’erreurs d’opérateurs et du manque de visibilité de l’état du segment et des vannes. Grâce aux solutions d’automatisation sans fil d’Emerson, l’alignement et l’état des vannes peuvent être facilement surveillés en temps réel et les erreurs opérationnelles évitées, minimisant ainsi les déplacements coûteux en temps sur le terrain et l’exposition potentielle des opérateurs à des situations dangereuses.
Le soin apporté aux vannes est essentiel pour assurer des opérations fiables dans les terminaux, mais de mauvaises pratiques de maintenance peuvent pousser le personnel à effectuer des réparations inutiles, à ignorer certains signes d’usure et à mal diagnostiquer les problèmes, ce qui conduit souvent à des arrêts d’urgence et à des remplacements coûteux. Les diagnostics prédictifs d’Emerson pour les vannes permettent de connaître l'état des équipements 24 h/24, 7 j/7, en fournissant une analyse prédictive ciblée, qui identifie les problèmes avant qu’ils ne provoquent des arrêts non planifiés coûteux.
Lorsqu’il s’agit de déboucher les conduites et de nettoyer les segments de tuyauterie, le manque d'efficacité dans la réalisation et le suivi des opérations de raclage peut entraîner la contamination du produit, un suivi inexact du remplissage des conduites ou des retards inutiles dans les mouvements de produit. Grâce aux solutions automatisées d’Emerson, les opérations de raclage peuvent être planifiées et réalisées automatiquement, offrant aux opérateurs la certitude que les tâches de débouchage et de nettoyage des conduites sont effectuées lorsqu'elles sont nécessaires.
Le manque de sécurité dans l'exploitation et la maintenance des activités de mouvements de produit peut entraîner des fuites inattendues, des déversements et des accidents susceptibles de provoquer des dommages matériels, des pertes de vies humaines et des impacts environnementaux coûteux. Les solutions d'Emerson offrent la possibilité de prévenir, de détecter et d’atténuer les accidents en surveillant les mouvements de produit et les procédés en toute sécurité et en temps réel. Ainsi, lorsqu’un événement imprévu se produit, il peut être rapidement maîtrisé.