Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar est spécifiquement conçu avec des calculs de débit intégrés pour des mesures de débit massique entièrement compensées. Il répond également aux normes nationales de mesure du pouvoir calorifique à la vapeur. L'instrument mesure simultanément la pression différentielle, la pression statique et la température du procédé dans un seul appareil, tout en effectuant des calculs dynamiques du débit massique jusqu'à 22 fois par seconde dans le transmetteur.
En outre, le Rosemount 3051SFA élimine les lignes d'impulsion, ce qui simplifie l'installation et réduit les points de fuite potentiels. Les débitmètres Rosemount Annubar mesurent plusieurs variables et sont dotés d'un puits thermométrique intégré pour la mesure de la température. Sa sonde brevetée en forme de T peut relever les mesures avec un seul point d’insertion tout en maintenant un faible profil dans la conduite pour minimiser la perte de charge non récupérable et faire des économies d’énergie.