Combustion Turbine Solutions
You need more reliability and operational flexibility from your combustion turbines to capitalize in today’s market.
Your combustion turbines provide a range of support, from baseload capacity to cycling operations to peaking support. Because these units are staples to power portfolios, these turbines require controls that support things like starting reliability, fuel flexibility, turndown, and optimization.
Emerson’s turbine control experts can help you improve the operational flexibility of your combustion turbines. With our support, you can realize greater efficiency, equipment response and longevity.
Le suivi de charge affecte bien souvent tous les composants de votre installation, y compris la turbine. Les commandes de turbine vieillissantes peuvent perdre en réactivité et provoquer une hausse des coûts de maintenance et des interruptions imprévues. La mise à jour des contrôles électriques et mécaniques permet une transition fluide au niveau des systèmes d'automatisation existants et met à disposition un système entièrement intégré pour n'importe quel profil de fonctionnement. La facilité d'utilisation et de maintenance est un impératif critique. Elle doit comporter des fonctionnalités telles que les tableaux de rotation dynamiques pour identifier les problèmes de combustion et les modifications apportées aux contrôles capables de prendre en charge des démarrages rapides et un support de fréquence.
Les turbines rotatives de grand calibre présentent un risque important de développer des problèmes. Les diagnostics inadaptés et les systèmes de contrôle dépassés peuvent affecter la capacité à diagnostiquer, détecter et adresser ces complications. Actualisez ces systèmes grâce à un kit de contrôle et de protection complet qui s'installe directement dans votre E/S Ovation. En plus de ne plus avoir besoin d'un système distinct, vous disposerez d'un contrôle et d'une projection automatiques de l'état de la turbine, et vous serez alerté de l'émergence de problèmes bien avant que votre turbine n'en soit affectée.
L'implémentation de la technologie numérique a accéléré les délais d'obsolescence pour de nombreuses unités de démarrage, augmentant ainsi les coûts de maintenance et l'inefficacité des performances sous l'effet des variations constantes des charges. L'intégration de contrôles d'excitation directement à l'E/S du système de contrôle-commande permet un démarrage plus canalisé, un contrôle plus efficace du générateur et une conception intégrée simplifiée.