RTU pour le contrôle de l’eau et des eaux usées
RTU spécialisées pour les applications de contrôle de l’eau et des eaux usées avec une conception axée sur la faible consommation d’énergie et l’évolutivité.
La mise en place d’une infrastructure d’automatisation sécurisée et standardisée pour le partage des données et des diagnostics à l’échelle de l’entreprise permettra des améliorations opérationnelles continues. C’est pourquoi nous avons conçu l’unité terminale distante (RTU) FB3000 de nouvelle génération avec le matériel, les logiciels et les applications nécessaires pour mener la transformation numérique au sein de votre installation. Grâce à sa forme et à sa fonction supérieures ainsi qu’à ses possibilités de configuration et de programmation de pointe, la RTU FB3000 flexible sera en mesure d’évoluer facilement au même rythme que les exigences de votre site.
D’un point de mesure unique à votre plus grande usine, la RTU FB3000 peut facilement évoluer pour répondre à vos besoins, notamment en matière de logique et de contrôle complexes. Augmentez simplement la capacité selon vos besoins en ajoutant des modules d’E/S à une RTU existante pour une flexibilité sans complexité.
Obtenez immédiatement tout le contrôle dont vous avez besoin avec notre logiciel intuitif FBxDesigner™. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser la complexité de la logique et du contrôle avec notre suite complète de puissants programmes intégrés conformes à la norme CEI 61131. Votre personnel acquerra rapidement une expertise et ne se contentera plus de la configuration de base pour passer à la programmation et s’assurer que les exigences de contrôle correspondent aux besoins de votre site.
L’optimisation du temps de fonctionnement et de la disponibilité des équipements nécessite la polyvalence de modifier la programmation et la configuration sans devoir mettre la RTU FB3000 hors tension ou redémarrer l’unité centrale. Notre nouvelle capacité de modification en ligne permet aux utilisateurs autorisés d’apporter des modifications plus facilement que jamais. Inutile d’interrompre un procédé pour effectuer des changements de charge ou d’autres modifications.
Assurez-vous que la stratégie d’atténuation des risques de votre exploitation est complète en protégeant votre système et en maintenant l’intégrité de vos données. La RTU FB3000 vous permet de maintenir une infrastructure plus sécurisée en interdisant aux utilisateurs non autorisés d’accéder à votre système. Des fonctionnalités intégrées supplémentaires garantissent l’authenticité de vos données.
Avec une consommation d’énergie beaucoup plus faible qu’un API, la RTU FB3000 peut facilement fonctionner à l’énergie solaire, une solution économique qui offre une plus grande flexibilité de conception pour les régions où l’alimentation électrique est limitée ou inexistante. En cas de perte d’alimentation, les borniers d’entrée d’alimentation doubles assurent un basculement automatique pour assurer un fonctionnement continu. De plus, la plage de températures de service standard de -40 °C à +75 °C permet à la RTU de fonctionner de manière fiable sans devoir obligatoirement se trouver dans un environnement à température contrôlée.