Alex Solis de CPS Energy a expliqué comment le plus grand réseau municipal du pays a amélioré les performances et la fiabilité de son réseau de distribution de gaz. Un dysfonctionnement dans les opérations peut entraîner une absence d’électricité ou de gaz pour les résidents de la région, et dans le sud du Texas, personne ne souhaite faire face à la chaleur sans électricité. Ainsi, lorsque le moment est venu de moderniser son système SCADA vieux de 10 ans, l’entreprise a dû prendre en compte de nombreuses considérations. Actuellement, CPS Energy est parfaitement équipée pour gérer toute situation qui pourrait survenir dans son réseau de distribution de gaz, assurant aux résidents de la région la disponibilité fiable de leurs services publics.