Tunnel with abstract neon lights
Innovation

L'Internet des objets au service de vos besoins


Grâce aux téléphones intelligents, nous sommes plus connectés que jamais. Mais quelle que soit la fréquence à laquelle nous consultons nos téléphones, ou du moins croyons le faire, notre niveau de connectivité est infime par rapport aux innombrables conversations sans fil ayant lieu autour de nous, entre les machines et les technologies assurant le bon fonctionnement de notre quotidien.

Nous considérons les solutions fondées sur l'Internet des objets comme une chance d'offrir à nos clients la possibilité d'améliorer leurs résultats et de proposer un service inégalé grâce aux toutes dernières technologies.

Fondamentalement, l'Internet des objets est un système qui le relie aux appareils et qui relie les appareils les uns aux autres. Grâce à de telles connexions, des processus aussi simples que la mise en route de votre café du matin depuis votre lit, via votre téléphone intelligent, ou aussi complexes que le maintien de produits pharmaceutiques vitaux à la bonne température pour un maximum de qualité et d'efficacité, peuvent être automatisés.

Pour Emerson, l'Internet des objets ouvre un champ de possibilités pour développer des solutions technologiques permettant de collecter et d'analyser des données, ainsi que les ressources nécessaires pour transformer ce flux de données en actions. Voici comment Emerson utilise de manière innovante l'Internet des objets pour transformer nos clients en pionniers de la technologie. ​​

Précision de la température dans les applications cruciales

Certains entrepôts peuvent déterminer la température exacte nécessaire à l'entreposage de produits pharmaceutiques vitaux, veillant ainsi à l'innocuité et à la qualité des produits qui nous maintiennent en forme et en bonne santé.

Le service ProAct™ d'Emerson nous permet de proposer une surveillance à distance à la fois automatisée et centralisée, par des spécialistes capables d'anticiper les éventuels problèmes et d'y remédier en temps réel. Grâce au portefeuille de services complet de ProAct, les entreprises peuvent suivre en temps réel l'acheminement des produits pharmaceutiques et alimentaires au fil des différentes phases de transport, du fabricant ou producteur à la destination finale. Les conteneurs réfrigérés et les capteurs permettent aux fabricants à l'échelle mondiale de disposer de mises à jour permanentes et d'exploiter ainsi les technologies de surveillance de pointe développées à l'origine pour les magasins de vente au détail.

Des connaissances fondamentales en provenance du monde entier

Que diriez-vous de pouvoir profiter des connaissances de spécialistes situés à 4 500 km? Depuis l'arrivée des microprocesseurs et des instruments fonctionnant sur réseau, Emerson aide les industries de fabrication par procédé, telles que dans les domaines du pétrole et du gaz, de la raffinerie, de la chimie, de la pharmacie, de la production d'électricité, des denrées alimentaires et des boissons, à utiliser activement ses appareils dotés de capteurs afin de garantir des procédés plus sûrs et plus fiables.

La stratégie Pervasive Sensing™ d'Emerson pour l'automatisation des procédés hisse nos technologies à un niveau jamais atteint. L'installation de capteurs sans fil faciles à utiliser pour surveiller et détecter en permanence l'état et les conditions de fonctionnement de l'équipement permet à nos clients d'obtenir des données plus détaillées sur tous les aspects concernant l'exploitation de leur usine.

Nos applications logicielles et les solutions intelligentes avec capteur intégré permettent d'interpréter rapidement les données, offrant aux entreprises la flexibilité de faire des réglages en temps réel dans leurs usines pour un fonctionnement optimal, sûr et fiable. En outre, en associant la démarche d'Emerson aux centres de commandement des opérations intégrées (iOps), les experts d'Emerson peuvent collaborer de façon dynamique avec les spécialistes clients pour effectuer des évaluations et des consultations en temps réel, que ce soit dans la même pièce ou à des milliers de kilomètres.

Informations en temps réel pour l'un de vos équipements les plus onéreux

Le système de chauffage et de climatisation d'une maison est le dispositif dont la réparation, le remplacement, l'alimentation en énergie et la maintenance sont les plus onéreux. Pourtant, la plupart des propriétaires ne savent pas à quel point leur système est inefficace et n'ont aucun avertissement avant qu'il ne cesse de fonctionner. Pour solutionner un tel problème, nous avons envisagé un climatiseur capable de vous indiquer qu'il a besoin d'une opération d'entretien. 

La technologie ComfortGuard™ unique d'Emerson est le seul service de surveillance complet qui permet aux propriétaires de gérer les équipements de chauffage et de refroidissement en fournissant des informations en temps réel et un aperçu professionnel qui prédit les problèmes, évite les pertes d'énergie et assure le confort intérieur 24 heures sur 24.

Une régulation de la température depuis n'importe quel point du globe

Le thermostat Wi-Fi Sensi™ Touch permet aux particuliers de le régler à distance par le biais d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Le thermostat Wi-Fi Sensi permet de réaliser jusqu'à 33 % d'économie d'énergie grâce à un simple réglage du thermostat en fonction du rythme de vie de chacun. La compatibilité du thermostat avec Apple HomeKit, Wink et Amazon Echo permet aux clients de bénéficier d'une connectivité universelle avec d'autres produits de domotique, tels que l'éclairage, le système de fermeture et les portes du garage, le tout depuis un point centralisé.

Des outils de collaboration permettant de gagner du temps et d'économiser de l'argent

Le service RIDGIDConnect™ d'Emerson permet aux entreprises et aux professionnels de l'entretien, tels que les plombiers, les techniciens de CVCA, ainsi que les gestionnaires des installations, de disposer d'une plate-forme numérique leur permettant d'enregistrer des photos et vidéos du site d'intervention, des rapports et historiques de travaux, des rapports de maintenance, des listes de clients et autres fichiers nécessaires à la tenue de registres et à la collaboration. L'outil en ligne permet aux abonnés de collaborer en temps réel avec les clients, d'autres entreprises et des tiers.

Avec le développement de technologies révolutionnaires, nous pensons que vous partagerez notre vision des choses : l'innovation n'est limitée que par notre imagination.

Nous suivre




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.