P638_WS_OffShore_Safety_V1

Les données vous rapprochent des plates-formes de forage en mer où que vous soyez et à tout moment

La nouvelle technologie ramène vers les côtes les informations provenant du large, en un simple clic

Solutions intégrées

La technologie Emerson permet d'exploiter les installations de production offshore telles que plates-formes et navires en bénéficiant de la sécurité et du confort de la terre ferme.

Pour les personnes étrangères à ce secteur, les plates-formes pétrolières pourraient évoquer une certaine image : le soleil se couchant sur l'océan ondoyant, un hélicoptère ou une sortie en bateau, tandis qu'un groupe d'ouvriers respire l'air marin en apportant du pétrole.

Ce n'est qu'une facette de la vie sur les plates-formes au large, qui sont situées dans des environnements « 4D » : terne, sale, dangereux et lointain. Même atteindre ces plates-formes nécessite un voyage périlleux, manœuvrant des hélicoptères sur des plates-formes de production venteuses installées loin de la côte, rendant les voyages plus longs et plus coûteux.

Heureusement, il existe un meilleur moyen, et plus sûr, d'exploiter ces plates-formes au large. La technologie Emerson permet d'exploiter des installations de production extra-côtières telles que des plates-formes et des navires avec la sécurité et le confort de la terre ferme.

Bien sûr, la nature des installations signifie qu'il y aura toujours un besoin régulier de travailleurs expérimentés à bord pour que tout se passe bien. Mais en installant de petits capteurs avancés sur toute la plate-forme et en s'appuyant sur des logiciels de communication et d'analyse d'Internet industriel des objets sécurisés, les experts peuvent disposer d'un accès en temps réel aux opérations et aux données de performance de n'importe quel endroit dans le monde.

Les capteurs envoient des données en continu, où elles sont analysés par des spécialistes qui utilisent les informations pour anticiper les problèmes et effectuer des réglages afin de maximiser les indicateurs de performance clés. La technologie, qui permet à un expert en contrôle de la Louisiane d'intervenir pendant qu'un expert en flux au Nebraska offre un aperçu simultanément, permet aux entreprises d'apporter les données correctes en temps réel à l'expert approprié, indépendamment de la géographie.

Le fait de permettre à des experts du monde entier de visualiser et d'interpréter les données répond à un autre défi auquel est confrontée l'industrie pétrolière et gazière : une forte augmentation du nombre d'ingénieurs expérimentés qui prendront leur retraite dans les années à venir. Les opérations complexes d'une plate-forme au large nécessitent une connaissance approfondie des fonctionnements et des tendances. La possibilité de transmettre des données n'importe où permet aux experts de fournir des informations et de rassurer.

Cette démarche professionnelle intégrée, utilisant des technologies d'automatisation avancées, est renforcée par les progrès réalisés dans les technologies de contrôle, les appareils de terrain et les réseaux solides qui permettent une surveillance à distance, entraînant une prise de décision plus rapide et plus efficace.

En tirant parti des instruments intelligents et des technologies d'automatisation d'aujourd'hui, nous voyons des experts collaborer à travers le monde, rendant les plates-formes au large plus sûres et plus efficaces.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.