Les transmetteurs radar sans contact d’Emerson améliorent l’efficacité des applications d’utilités pour le traitement de l’eau, des eaux usées et des procédés industriels.

Série de transmetteurs de niveau et de débit sans contact Rosemount 1208

La série de transmetteurs de niveau et de débit sans contact Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. La série se compose de deux modèles, le Rosemount 1208A et le Rosemount 1208C, qui ont été conçus pour résoudre les défis dans les applications d'eau et d'eaux usées, dans les utilités et dans les applications de niveau simple. Image haute résolution

La série de transmetteurs de niveau et de débit Rosemount 1208 facilite l’utilisation d'un radar et augmente les performances des mesures ultrasoniques et hydrostatiques.

GOTHENBURG, Suède (le 16 janvier 2023) – Emerson présente les Rosemount™ 1208 pour aider à augmenter l’efficacité opérationnelle des applications les plus simples. La série de transmetteurs de niveau et de débit Rosemount 1208 augmente les performances des mesures ultrasoniques et hydrostatiques que ce soit en canal ouvert ou de niveau.

Les opérateurs des secteurs de l’eau et des eaux usées, de l’agro-alimentaire, de l’industrie chimique et d’autres procédés déploient souvent des appareils ultrasoniques et hydrostatiques pour les applications de surveillance de l’eau car les transmetteurs radar sont considérés comme étant trop chers, encombrants ou complexes. Le Rosemount 1208 est une nouvelle alternative, dotée de la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW) sur une seule puce électronique, fournissant des mesures précises et fiables dans un appareil compact, idéal pour les applications soumises à des contraintes d’espace ou des exigences de conformité, comme les applications sur eau.

Contrairement aux appareils à ultrasons et hydrostatiques, la précision et la fiabilité des mesures du Rosemount 1208 ne sont pas affectées par la plupart des conditions de procédé, notamment la condensation et les variations de pression, de température et de masse volumique. L’utilisation de la technologie FMCW et des algorithmes avancés, permet à la nouvelle famille de radars de collecter jusqu’à 40 fois plus d’informations que les anciens appareils radar. Cela permet d’obtenir une précision de mesure de niveau de ±0,08 po (2 mm) à une distance de 49 pi (15 m), aidant les entreprises à optimiser leurs process et à être en conformité avec les exigences environnementales. En outre, la conception sans contact ne comporte pas de pièces mobiles ni d’exigences d’étalonnage, créant ainsi un dispositif pratiquement sans entretien qui minimise les procédures manuelles et offre des performances et une fiabilité à long terme.

Le transmetteur est disponible en deux modèles, offrant différents protocoles de communication et d'homologations. Le Rosemount 1208A est le premier radar conçu spécifiquement pour les applications simples comme dans le traitement des eaux offrant la connectivité IO-Link dans le cadre de ses options de communication hybrides. Ils comprennent également des sorties 4-20 mA à trois fils et des sorties contacts. La connectivité IO-Link réduit la complexité de l’installation, permet une intégration simple dans des réseaux numériques existants et donne accès à des informations utiles sur les procédés pouvant améliorer les performances opérationnelles. Il réduit davantage la complexité en permettant la configuration et la surveillance à distance.

Le Rosemount 1208C offre des options de communication 4-20 mA à deux fils et HART®, donnant accès à des diagnostics avancés. Il prend en charge la maintenance prédictive et un dépannage plus efficace, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. L’homologation pour zones dangereuses permet l’utilisation dans les zones où une atmosphère gazeuse explosive pourrait se produire pendant le fonctionnement normal.

« L’amélioration de la surveillance au sein des applications d’utilités de l’industrie des procédés, de traitement de l’eau, des eaux usées est essentielle pour aider à optimiser les procédés et d’ajouter des améliorations de l’efficacité opérationnelle », a déclaré Felix Johansson, directeur associé solutions pour l’activité mesure de niveau radar d’Emerson. « La technologie radar avancée d’Emerson est simple à installer, utiliser et entretenir. Conçue spécifiquement pour ces applications, elle permet une augmentation radicale des performances de mesure et de la visibilité du procédé pour aider les opérateurs à maximiser le potentiel de leur usine. »

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous à l’adresse .

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries les essentielles au monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.