Emerson présente un transmetteur radar de mesure de niveau facile à utiliser et équipé de la technologie Bluetooth afin de garantir des opérations sûres et optimisées

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 3408

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 est un radar sans contact conçu dans le but d’optimiser son utilisation, d’accroître la sécurité des sites et du personnel et d’améliorer les performances des installations. Image haute résolution



Transmetteur de niveau Rosemount 3408 certifié CEI61508 (SIL2)

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 est certifié conforme à la norme IEC 61508 par une tierce partie garantissant un niveau SIL2. 
Image haute résolution




Découvrez le transmetteur de niveau Rosemount 3408 dans cette courte vidéo.

Le transmetteur de niveau Rosemount 3408 simplifie la mise en service, l’exploitation et la maintenance, améliorant ainsi la sécurité et les performances des installations

GÖTEBORG, Suède (le 23 janvier 2023) – Emerson a présenté le transmetteur de niveau Rosemount™ 3408, un radar sans contact conçu dans le but d’optimiser son utilisation, d’accroître la sécurité des sites et du personnel et d’améliorer les performances des installations. Le Rosemount 3408 constitue une solution polyvalente de mesure de niveau, adaptée à un large éventail d’industries et d’applications, comme le stockage de produits chimiques, les cuves de mélange et les applications à ciel ouvert.

Alors que les avantages de la mesure de niveau par radar sont largement reconnus, conduisant à l’adoption rapide de la technologie dans de nombreux secteurs, les radars sont encore parfois perçus comme étant complexes à mettre en service, à exploiter et à entretenir. En réponse à cette préoccupation, l’appareil présente une palette de fonctions qui réduisent la complexité tout au long de son cycle de vie, notamment une interface très intuitive, des capacités de communication à distance par technologie sans fil Bluetooth®, des alertes prédictives, une vérification sur site, un module d’historisation des données et une conception évolutive. 

L’interface utilisateur fournit des instructions claires et illustrées qui guident facilement les opérateurs tout au long de l’installation, de la mise en service, des tests périodiques, de l’utilisation et de la maintenance. Cette facilité d’utilisation accrue procure aux entreprises de process la confiance nécessaire pour remplacer les procédures manuelles fastidieuses, contribuant au renforcement de la sécurité et de la productivité.

Le nouvel appareil est basé sur la technologie de l’onde continue à modulation de fréquence (FMCW), qui permet une mesure extrêmement précise et fiable, même dans des environnements difficiles. Il convient également aux applications critiques pour la sécurité, comme la prévention des débordements. En effet, il est certifié SIL 2 et conçu conformément à la norme CEI 61508.

L'option Smart Meter Verification, exclusif à Emerson, fournit un moyen facile de vérifier l’état de l’appareil sans avoir à interrompre le procédé. Lors de la vérification de l’appareil, des enregistrements normés sont créés afin de d'être conforme aux exigences réglementaires. De plus, une suite de diagnostics avancés surveille en permanence les principaux paramètres de l’état de l’appareil et du procédé. Cela fournit des informations exploitables et des alertes prédictives qui soutiennent les stratégies de maintenance préventive, simplifient le dépannage et contribuent à un accroissement de la disponibilité du procédé. Un module d’historisation intégré permet aux utilisateurs d’accéder aux données de procédé et alertes mémorisées afin d’obtenir des informations sur le procédé et de faciliter le dépannage.

Il est possible d’effectuer des tests périodiques du transmetteur à distance et sur site, ce qui permet de gagner du temps et d’accroître la sécurité. En cas de défaillance de l’appareil, sa conception interchangeable permet le simple remplacement d’une cassette à l’intérieur du boîtier du transmetteur au lieu de remplacer toute la tête de ce dernier. Cela permet d’économiser du temps et du matériel, ce qui en fait un appareil extrêmement rentable.

« La nouvelle génération d’ingénieurs s’attend à ce que les technologies d’automatisation modernes soient très faciles à mettre en œuvre, à exploiter et à entretenir », explique Thense Korsbo, directeur de la gestion des produits pour l’activité de mesure de niveau par radar d’Emerson. « Il nous incombe donc de fournir des solutions qui simplifient autant que possible les tâches de l’opérateur, en particulier dans les applications critiques pour la sécurité comme la prévention des débordements; c’est sur ce point qu’Emerson s’est concentré lors de la conception du Rosemount 3408. Cette facilité d’utilisation optimisée aidera les entreprises à améliorer l’efficacité de leurs installations, à atteindre leurs objectifs de production et à atteindre les niveaux de sécurité les plus élevées. »

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount3408.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.