Un nouveau transmetteur de position assure des performances supérieures dans les applications critiques de vannes d’isolement

X1958_4400 Position Transmitter_Bettis ¼ de tour actuator_Fisher Vanne papillon Posi-seal

Le transmetteur de position de vanne Fisher 4400 (appareil vert en haut de l’ensemble) assure des niveaux de fiabilité beaucoup plus élevés que les contacteurs de position car il transmet la position de la vanne en continu tout en fournissant une multitude de données de diagnostic.Image haute résolution

Le transmetteur de position de vanne Fisher FIELDVUE 4400 présente des avantages par rapport aux contacteurs de fin de course, une amélioration de la fiabilité, des diagnostics et des capacités SIL 2

MARSHALLTOWN, Iowa (le 29 novembre 2023) – Emerson a lancé le transmetteur de position Fisher™ FIELDVUE™ 4400 destiné aux applications critiques de vannes d’isolement, notamment l’arrêt de l’alimentation des réacteurs chimiques, l’absorption modulée en pression, l’isolement de l’oxydation minérale à l’air sous haute pression, l’arrêt des générateurs de vapeur etc.

Les vannes d’isolement sont généralement équipées de contacteurs de fin de course ouverts et fermés qui fournissent un retour d’information sur la position de la vanne. Malheureusement, la nature tout-rien des contacteurs limite considérablement la capacité à diagnostiquer les performances de la vanne, de sorte qu’une vanne qui se dégrade passera inaperçue jusqu’à sa défaillance totale. Une telle défaillance peut avoir de graves conséquences sur le procédé et peut également présenter des risques de sécurité.

Les transmetteurs de position de vanne FIELDVUE 4400 compatibles HART™ constituent une solution économique qui permet de répondre à ce problème et à d’autres. Le transmetteur est très facile à étalonner et il intègre une conception éprouvée sans tringlerie. Par rapport aux contacteurs de fin de course, il présente une fiabilité nettement supérieure, ainsi que des capacités de diagnostic des vannes et de niveau d’intégrité de la sécurité (SIL) 2, ce dernier étant souvent requis dans les applications critiques de vannes d’isolement. Le transmetteur de position comprend également des sorties pour contacteurs de fin de course, de sorte qu’il peut être installé ultérieurement dans un circuit de contacteurs tout-ou-rien existant, tout en tirant parti des informations sur la position de la vanne.

Le transmetteur de position présente un avantage inhérent par rapport aux contacteurs de fin de course car il fournit une indication continue de la position tout au long de la course de la vanne à un hôte, tel qu’un système numérique de contrôle-commande ou un système de gestion des équipements, au moyen du protocole HART. Si une vanne n’atteint pas la fin de sa course ou si elle est coincée pendant la transition, le signal de position l’indique immédiatement. De plus, une défaillance du transmetteur lui-même est instantanément détectée en cas de perte du signal continu, ce qui permet un signalement en vue d’une réparation.

Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/Fisher4400.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.