La nouvelle génération de DeltaV™ Smart Switches permet de faire des économies accrues, de renforcer la sécurité et de simplifier l'intégration des composants standards. Image haute résolution
La dernière génération DeltaV Smart Switches et Safety Switches d'Emerson offre des avantages significatifs, notamment en réduisant le coût des composants standards et en permettant une intégration facile ainsi qu'une grande flexibilité de configuration
AUSTIN, Texas (13 novembre 2023) – Emerson, un leader mondial dans le domaine des logiciels et de l'ingénierie, a dévoilé sa nouvelle génération de et Safety Switches. Ces produits sont spécialement conçus pour renforcer la sécurité et améliorer les performances dans les environnements industriels difficiles et exigeants d'aujourd'hui.
Les nouveaux DeltaV™ Smart Switches d'Emerson réduisent le coût des composants standards grâce à des logiciels et des fonctionnalités spécifiques à DeltaV. Ils sont conçus pour faciliter l'intégration et la préparation au branchement dans le réseau de contrôle de zone DeltaV (ACN), ainsi que dans les réseaux de sécurité et d'autres réseaux externes à l'ACN.
DeltaV™ Smart Switches sont conçus pour une utilisation simplifiée dans les réseaux DeltaV, ne nécessitant aucune configuration spéciale pour leur fonctionnement. De plus, ils sont préconfigurés pour détecter les cyberattaques de type « man-in-the-middle » (MITM). Les fonctions avancées du DeltaV Network Device Command Center, faciles d'accès, permettent de s'assurer que les DeltaV™ Smart Switches du réseau sont configurés de manière cohérente et sécurisée. DeltaV™ Smart Switches sont équipés de processeurs (CPU) plus puissants, garantissant des performances améliorées. De plus, ils intègrent des circuits intégrés spécialement conçus pour les applications de commutation. Ces circuits offrent de nouvelles fonctionnalités, comme des tampons de réseau plus vastes pour une utilisation optimisée de la CPU, ainsi qu'une architecture non bloquante. Cette dernière caractéristique contribue à une disponibilité accrue du système DeltaV.
Les alertes et les diagnostics du réseau sont automatiquement signalés aux stations de travail DeltaV, et l'application DeltaV Network Device Command Center fournit l'interface pour diagnostiquer et résoudre des problèmes de réseau. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces pour la surveillance du réseau.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : .