Le boîtier de signalisation TopWorx™ DVR est un positionneur de vanne compact, de haute qualité et durable qui fournit un feedback fiable sur la position d'ouverture/fermeture de la vanne.Image haute résolution
Le boîtier de signalisation TopWorx DVR est un positionneur de vanne compact, de haute qualité et durable qui fournit un feedback fiable sur la position d'ouverture/fermeture de la vanne
LOUISVILLE, Ky.(le 20 novembre 2023) – Emerson annonce le lancement de son nouveau , un complément d'entrée de gamme à la série DV d'indicateurs de position de vanne. Ce nouveau produit combine un boîtier robuste en résine, une taille compacte, et un design breveté. Il offre ainsi aux systèmes d'eau et d'assainissement, aux lignes de production agroalimentaires, et aux services industriels un outil fiable pour obtenir le positionnement des vannes.
Le boîtier de signalisation TopWorx DVR est équipé d'un indicateur compact qui fournit une indication locale sur la position de la vanne, facile à lire. Ces données en temps réel sont essentielles, car elles aident les techniciens et les opérateurs d'usine à surveiller et à maintenir les procédés de manière optimale et efficace. Conçu pour résister aux environnements exigeants, ce boîtier de signalisation comprend des composants en acier inoxydable, offrant une solution d'indication pour vanne à la fois fiable et résistante à la corrosion. Cela assure le bon déroulement des procédés des clients sans interruption due à des défaillances matérielles.
Un feedback précis et extrêmement fiable sur la position des vannes est essentiel pour garantir un fonctionnement optimal en termes d'efficacité et de sécurité dans les usines, plates-formes et pipelines de l'industrie des procédés, tout en évitant les perturbations inutiles de la chaîne de production.
Le boîtier de signalisation TopWorx DVR est conçu de manière à permettre une configuration rapide de la position, simplifiant ainsi l'installation et la maintenance de l'appareil et accélérant ces processus. Le boîtier TopWorx DVR, avec sa conception compacte et polyvalente, est particulièrement bien adapté pour de nombreuses applications dans l'industrie des procédés, surtout lorsqu'il s'agit de s'intégrer dans des espaces réduits.
De plus, le boîtier est classé ultraviolet (UV) F1, lui conférant une résistance accrue aux UV et assurant ainsi un fonctionnement fiable sur le long terme, même dans des conditions extérieures exposées aux éléments.
Le boîtier de signalisation TopWorx DVR représente un ajout à la gamme déjà existante TopWorx d'Emerson, spécialisée dans les vannes intelligentes et la détection de proximité. Il est conçu pour aider les usines dans l'industrie des procédés à gérer et contrôler leurs opérations de manière plus intelligente et plus efficace, même dans les conditions les plus difficiles.
Pour en savoir plus, consultez le site .