Le fait de dissocier le logiciel de contrôle de son matériel constitue une étape critique dans l'évolution des technologies d'automatisation. Les installations de production par procédés d'aujourd'hui opèrent dans un environnement complexe et fortement concurrentiel. L'évolution des besoins du marché se combine aux complications de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux nouvelles exigences en matière de développement durable, de disponibilité et de productivité, ce qui crée un point d'inflexion.
Dans un article paru dans Processing Magazine, Claudio Fayad, vice-président d'Emerson à la technologie, explique comment ces problèmes et d'autres nécessitent que les équipes travaillent avec une efficacité maximale pour qu'elles puissent conserver leur avantage concurrentiel.