Les nouvelles vannes de pression d’Emerson offrent un contrôle précis et flexible, essentiel pour la fabrication de haute précision

AVENTICS série 625

Les vannes et le logiciel Sentronic série 625 AVENTICS™ d’Emerson offrent un contrôle flexible et précis pour la fabrication de haute précision, garantissant des opérations efficaces directement à partir de votre PC. Image haute résolution

Les vannes proportionnelles de régulation de pression électronique Sentronic série 625 d’AVENTICS, associées au logiciel d’acquisition de données, offrent une mise en service, une surveillance et un contrôle rapides directement sur un PC

FLORHAM PARK, N.J. 
(9 mai 2024) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement des nouvelles vannes proportionnelles de régulation de pression électronique Sentronic série 625 d’AVENTICSTM. Avec un écart de régulation inférieur à 0,5 %, les nouvelles vannes sont conçues pour fournir une régulation proportionnelle de la pression électronique avec une précision exceptionnelle, offrant ainsi la flexibilité requise pour les applications sophistiquées en ingénierie de la régulation pneumatique. Le logiciel d’acquisition de données (DaS) inclus avec les vannes Sentronic série 625 permet également une mise en service, une surveillance et un contrôle rapides des vannes directement sur un PC.

« Dans les équipements de haute précision, tels que ceux utilisés pour l’oxycoupage et la chirurgie oculaire au laser, la précision et le contrôle sont essentiels », a souligné Nicolas Jacquet, directeur de la gestion des produits pour l’activité d’automatisation discrète chez Emerson. Les vannes Sentronic série 625 ont été élaborées pour réguler avec précision la pression, le débit, la puissance, la vitesse, la distance et les positions angulaires. Au sein du vaste éventail de produits AVENTICS comprenant des vérins, des vannes, des produits de traitement de l'air et des régulateurs de pression, Sentronic série 625 représente une technologie fondamentale pour l’automatisation des usines ».

Quatre dimensions de vannes, allant de 1 millimètre à 20 mm, offrent une couverture étendue des débits, allant de 55 litres par minute à 4 700 l/min. Les capacités de pression s’étendent des niveaux de vide jusqu’à 50 bar, ce qui peut réduire le nombre total de vannes requises dans la conception d’une machine. Le matériau du boîtier est disponible en laiton, aluminium ou acier inoxydable, tandis que le produit d’étanchéité est dproposéen nitrile (NBR) ou en élastomère fluoré (FKM). En outre, trois ensembles de connecteurs sont disponibles : M12 à 5 broches, M12 à 8 broches et M16 à 7 broches.

Avec des cycles de développement et de fabrication de plus en plus courts, il est essentiel de disposer de procédures de démarrage rapides ainsi que de procédés de fabrication fiables et maîtrisés. En utilisant le logiciel DaS, les opérateurs peuvent effectuer des diagnostics, des contrôles, des réparations ou des configurations individuelles sur les vannes. Ils peuvent également effectuer des régulations en cascade lorsque les applications nécessitent une précision exceptionnelle et d’autres boucles de régulation complexes. La gamme élargie de fonctions de diagnostic et de surveillance comprend la pression d’entrée, la pression commandée, la température interne et la communication Ethernet.

Pour en savoir plus sur les vannes proportionnelles de régulation de pression Sentronic série 625 d’AVENTICS, veuillez consulter le site www.emerson.com/fr-ca/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-fr-ca.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.


Contact:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
[email protected]

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.