Le mode Store and Forward de DeltaV™ Edge Environment capture tous les points de données cruciaux, même en cas d’arrêts imprévus, éliminant les pertes coûteuses et garantissant la conformité. Image haute résolution
La dernière version de DeltaV Edge Environment d’Emerson introduit de nouvelles capacités, permettant de garantir l’intégrité des données et de prévenir les pertes de données coûteuses.
AUSTIN, Texas (17 juillet 2024) -Le logiciel DeltaV™ Edge Environment d'Emerson a été mis à jour pour inclure une nouvelle fonction Store and Forward (Enregistrer et transférer) qui minimise les risques et réduit les coûts en garantissant une collecte fiable, complète et précise de données, même en cas d’interruption inattendue ou d’interruption des opérations.
Cette fonction « Store and Forward” remplit les fonctions de mémoire tampon qui stocke localement les données du procédé dans DeltaV Edge Environment pendant 48 heures maximum en cas de perte de connexion. Une fois la connexion rétablie, toutes les données mises en mémoire tampon sont rétablies de manière transparente, ce qui garantit des enregistrements de procédés complets et ininterrompus.
La fonction « Store and Forward” permet aux utilisateurs de :
En savoir plus en visitant le site d’Emerson Page Environnement DeltaV Edge.