Les nouveaux générateurs de nettoyage par ultrasons Branson™ série GCX contrôlent précisément l’alimentation en énergie des systèmes de nettoyage de précision. Image haute résolution
La série GCX Branson délivre plus efficacement la puissance aux systèmes de nettoyage par ultrasons
DANBURY, Conn. (10 août 2020) – Emerson présente aujourd'hui ses nouveaux générateurs ultrasoniques BransonTM série GCX qui combinent des commandes numériques conviviales, des fonctionnalités avancées et un faible encombrement pour contrôler précisément l’alimentation en énergie ultrasonique des systèmes de nettoyage de précision utilisés dans les secteurs médical, électronique et autres.
La conception compacte du générateur Branson série GCX permet d’obtenir un encombrement réduit de 15 % par rapport à son prédécesseur, la série S8000. Le générateur est construit autour d’une interface homme-machine (IHM) à écran tactile couleur de 5 pouces. L’IHM conviviale élimine les réglages analogiques par boutons-poussoirs au profit d’un large éventail de paramètres numériques précis. La série GCX offre un contrôle intégral variable de la puissance qui permet à l’utilisateur de faire varier l’intensité de cavitation de 20 à 100 %. Elle est dotée d’un mode de modulation de la puissance qui peut automatiquement quadrupler la puissance de nettoyage. Le mode de fréquence modulée peut faire varier l’intensité de cavitation pour éliminer les ondes stationnaires et atteindre même les détails les plus complexes et les plus petits des pièces. Ce mode remplace les réglages de balayage « haut/bas » et permet aux utilisateurs de sélectionner des bandes passantes de balayage comprises entre 1 et 100 %.
Le nouvel indicateur d’alarme de la série GCX élimine les longues recherches de codes d’alarme en affichant les alarmes en texte clair sur l’écran de l’IHM et en invitant l’utilisateur à sélectionner et examiner en langage clair les informations relatives à l’alarme, les conseils de dépannage et les procédures de résolution. Le système d’alarme comprend aussi une journalisation complète des alarmes récentes, avec toutes les informations texte de l’IHM disponibles dans plusieurs langues : anglais, chinois et japonais. La surveillance des procédés est encore simplifiée grâce à un indicateur graphique qui suit en continu l’appel de courant du générateur, permettant ainsi de détecter rapidement des variations soudaines susceptibles d’influer sur la sortie ultrasonique ou la performance de nettoyage. Ensemble, ces fonctionnalités simplifient la surveillance et réduisent le besoin de documentations papier et les demandes d’assistance technique.
« La série GCX hérite de la durabilité et des performances supérieures de la série S8000, tandis que ses nouvelles commandes plus puissantes, son IHM et ses capacités de communication offrent aux utilisateurs un niveau bien supérieur de précision, de contrôle et d’informations quant aux procédés de nettoyage ultrasonique », déclare Nitin Phadnis, directeur des produits de nettoyage de précision chez Emerson. « La série GCX remplace la série S8000 qui comportait plus de 60 modèles. Elle simplifie la sélection des produits tout en offrant un niveau inédit de performance conviviale pour les opérations de nettoyage par ultrasons. »
La série GCX se distingue aussi par des capacités de communication RS-485 améliorées qui assurent une disponibilité très rapide des configurations et des données de procédé de nettoyage sur des automates programmables industriels (API), des serveurs ou des ordinateurs aux fins d’analyse statistique du procédé. Tous les appareils GCX peuvent fonctionner avec des bacs individuels dans une configuration autonome ou être entièrement intégrés aux contrôles d’API courants sur les systèmes OMNI, les dégraissants de la série B et d’autres systèmes de nettoyage par ultrasons Branson.
Pour plus d’informations sur les dernières solutions de soudage Branson, rendez-vous sur Emerson.com/Branson.