Nouvelle usine de pâte à papier à base d’eucalyptus d’UPM en cours de construction près de Paso de los Toros au centre de l’Uruguay.
Image haute résolution
VANTAA, Finlande (le 04 juin 2021) – La société finlandaise UPM, spécialisée dans l’industrie forestière, a choisi Emerson comme principal fournisseur d’instrumentation pour sa nouvelle usine de pâte à papier à base d’eucalyptus en cours de construction près de Paso de los Toros au centre de l’Uruguay. Les instruments de mesure avancés, les solutions d’analyse des gaz et les vannes de régulation haute pression d’Emerson permettront de surveiller et de contrôler le processus de production, contribuant ainsi à optimiser l’efficacité opérationnelle et la fiabilité de l’usine, à garantir d’excellentes performances en matière de sécurité et de développement durable, ainsi qu’à la réduction des coûts d’exploitation.
Le contrat attribué à Emerson fait partie de l’investissement de 3 milliards de dollars d’UPM dans son usine ultramoderne, dans son terminal de pâte à papier dans le port de Montevideo et dans ses installations locales de Paso de los Toros. L’installation, dont le démarrage est prévu pour le second semestre de 2022, traitera plus de 2,1 millions de tonnes de pâte d’eucalyptus par an, augmentant ainsi la capacité de production de pâte à papier d’UPM de plus de 50 %.
Ce contrat renforce encore plus la position d’Emerson en tant que partenaire de confiance en matière d’automatisation pour UPM et prolonge de 30 ans la relation entre les deux sociétés