David Farr s’entretient avec le Wall Street Journal au sujet du leadership pendant la pandémie de COVID-19

Le PDG David Farr a accordé des entretiens au Wall Street Journal pendant toute la durée de la pandémie. Dans cet article détaillé, ils traitent en profondeur de l’impact de la pandémie sur Emerson et de la manière dont le leadership de M. Farr, et ses limites, permettent à l’entreprise de traverser cette épreuve.

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Calvin Butler rejoint le Conseil d’administration d’Emerson

Emerson a annoncé aujourd’hui la nomination de Calvin Butler à son Conseil d’administration, à compter du 1er août 2024.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.