Électrovannes à mécanisme basculeur ASCO™ série 110

Product Description

Les modèles ASCO de la série 110 forment une gamme d’électrovannes à mécanisme basculeur isolées des fluides conçues pour une utilisation en présence de liquides et gaz neutres ou hautement agressifs dans des systèmes d’analyse et médicaux.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
Fonction
2 voies NF, 2 voies NO, 3 voies U
Matériau du corps
PA12
Joints
EPDM
Produit
Liquides ou gaz
Orifices
Raccordement d’un tuyau flexible de 1,5 mm de D.I.
Diamètre de passage
1,5 mm (0,06 po)
Alimentation
4/5 W
Tensions standard
12 V CC, 24 V CC
Pression de service
-0,7 à 2 bars (-10 à 29 psi)
Cycle opératoire
100 %

Caractéristiques

  • Électrovannes pour analyseurs médicaux, biotechnologies et analyseurs de gaz
  • Toute application où le fluide ne doit pas entrer en contact avec les composants métalliques et avec la partie commande électromagnétique de l’électrovanne
  • Les électrovannes sont idéales pour le contrôle des fluides agressifs ou lorsqu'une grande pureté est exigée. Les cavités internes sont faciles à rincer.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vanne d'échantillonnage à passage direct à très faible volume interne grâce à un mécanisme à bascule
  • Séparation hermétique entre le mécanisme de commande de l’électrovanne et le fluide
  • Échange thermique réduit entre la bobine et le fluide
  • Commande manuelle protégée
  • L’utilisation de matériaux de première classe et de tests rigoureux des vannes assure une haute fiabilité et une durée de vie d’au moins 1 million cycles
  • Électrovannes conformes à toutes les directives CE applicables