Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

Système de surveillance des émissions en continu Rosemount™ XE10

Product Description

Le CEMS Rosemount XE10 fournit une analyse fiable des émissions des sources stationnaires. Il s’agit d’une solution standardisée certifiée selon les directives européennes sur les émissions EN 14181 et EN 15267-3 (QAL1) et conforme aux réglementations 40 CFR Part 60 et Part 75 de l’EPA américaine. Le CEMS Rosemount XE10 est également équipé d’un système d’étalonnage automatisé qui facilite les contrôles de dérive du zéro et du gaz de réglage d’étendue d’échelle requis pour les procédures d’assurance qualité QAL3, garantissant ainsi des performances fiables et une conformité continue des rapports d’émissions.

Certifications/homologations
Conforme aux normes EN 14181. Prend en charge le test de dérive QAL3 avec étalonnage et validation automatiques intégrés
Certifié EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1)
Certifié CSA/Sira MCERTS
Certifié TÜV Rheinland/Umweltbundesamt
Conforme aux normes 40 CFR Part 60 et 40 CFR Part 75 de l’EPA
Gaz détecté
CO, NOx ou NO, SO2, CO2, O2
Température ambiante
Fonctionnement : de 5 à 40 °C
Stockage : de -20 à 70 °C
Sortie analogique
1 ou 5, isolation individuelle et optique
4 (0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Conformité NAMUR NE 43 et NE 44
Alimentation électrique
400 Vca triphasée, 50 Hz
Dimensions
Largeur : 800 mm
Hauteur : 2 000 mm
Profondeur : 800 mm
Poids
Environ 480 kg

Caractéristiques

  • Solution compacte et modulaire comprenant l’échantillonnage de gaz, le conditionnement de l’échantillon et l’analyseur de gaz
  • Convient pour une utilisation dans les usines qui doivent se conformer à la législation européenne selon la directive sur les émissions industrielles 2010/75/CE annexes V et VI, la directive 2015/2193 sur les installations de combustion moyenne et le système d’échange de quotas d’émission (EU ETS).
  • Faible coût d’approvisionnement et d’exploitation
  • Configuration simple et rapide
  • Mesure continue et extractive possible de cinq composants gazeux (CO, NOx, SO2, CO2 et O2)
  • Possibilité de mesurer des gaz à plusieurs composants dans un seul analyseur
  • Possibilité d’extension et de configuration avec jusqu’à 3 modules d’analyse pour une adaptation à différents composants et plages de mesure
  • L’accès sécurisé à distance simplifie l’utilisation et la configuration
  • Le fonctionnement à température ambiante (de 5 à 40 °C) sans système de climatisation élimine la nécessité d’une installation dans un environnement à température contrôlée, ce qui réduit le coût de possession

Documentation et schémas