Topworx-P-76

Commutateur GO™ Switch modèle 76

Product Description

Le commutateur GO™ Switch modèle 76 permet une longueur d'extension et offre une vaste plage de température d'application. Par ailleurs, il est excellent pour la détection dans des zones à haute pression et corrosives.

iec-ex

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 2 A/240 Vc.a., 3 A/120 Vc.a., 1 A/24 Vc.c.
  • Détection d'extrémité de 0,100 ″
  • Boîtier en acier inoxydable 316
  • Température de service de -50 ° à 105 °C (-58 ° à 221 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0 ou 1
  • Filetages de montage de 5/8 ″ - 18 ou M18

Documentation et schémas