Przepisy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa w coraz większym stopniu wymuszają konieczność monitorowania zbiorników; nieustannie wzrasta potrzeba minimalizacji kosztów operacyjnych.
Urządzenia do pomiaru poziomu to prosta, niewymagająca konserwacji technologia służąca do wykrywania obecności cieczy lub ciał stałych. Instaluje się je często jako alarm wysokiego poziomu w celu zapobiegania przepełnieniu i jako alarm niskiego poziomu w przypadku wykrywania pustego zbiornika lub rury; można je używać jako dodatek do innych urządzeń pomiarowych.
Firma Emerson™ oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru poziomu, w tym wibracyjne czujki widełkowe, czujniki łopatkowe, pręty wibracyjne i sondy pojemnościowe, które są odpowiednie do wszystkich zastosowań.
Kliknij, aby kontynuować czytanie Zapobiegaj przepełnieniu i uzyskaj wgląd w proces dzięki punktowej detekcji poziomu