Suporte global, especializado em pós-venda
Os serviços de pós-venda da Emerson oferecem avaliação, suporte técnico e de emergência, peças sobressalentes, manutenção preventiva e calibração para o ciclo de vida do ativo da Branson.
Em um mundo cada vez mais conectado, os componentes e dispositivos eletrônicos são essenciais para tudo, desde computação, comunicações, produção em massa e armazenamento de energia até controles ambientais e entretenimento. Os fabricantes de produtos eletrônicos recorrem à Emerson e à sua gama de tecnologias Branson de ultrassom, laser, vibração, piquetagem e limpeza para obter as soluções de fabricação de última geração para as soluções de junção flexíveis, eficientes e de alto volume necessárias para competir nesse ambiente em rápida mudança.
A produção em massa de carregadores compactos que atendam aos requisitos de dispositivos que consomem muita energia, como smartphones, tablets e laptops, exige a capacidade de unir plásticos e metais condutores com alta resistência e confiabilidade. A soldagem ultrassônica da Branson, juntamente com o conhecimento da Emerson, oferece soluções comprovadas para seus processos globais de fabricação, desde a seleção de materiais e projeto de juntas até o gerenciamento de qualidade orientado por dados e testes de desempenho.
Os produtos de realidade virtual e aumentada combinam design futurista com ergonomia superior, proporcionando imagens, sons e sensações realistas ao usuário. A qualidade e a estética da montagem são vitais em tudo, desde unidades de exibição, câmeras, armações e lentes com contornos, até controladores manuais e alto-falantes. Deixe que os especialistas da Emerson lhe mostrem como as tecnologias de junção e limpeza ultrassônica e a laser da Branson podem combinar precisão e produtividade, montando produtos sem fixadores, adesivos ou consumíveis.
A implementação da Internet das Coisas (IoT) exige componentes eletrônicos, como PCBs, interruptores, atuadores, controles de motor, sensores de vazão/pressão/temperatura e muito mais, que capturem e comuniquem dados operacionais com precisão semelhante à de um computador e, ao mesmo tempo, funcionem perfeitamente em equipamentos industriais e aparelhos para o consumidor. Confie na linha de soluções Branson de soldagem ultrassônica de metais e plásticos da Emerson para ajudá-lo a construir componentes eletrônicos robustos em grandes volumes, com alta qualidade repetível.
A energia renovável de turbinas eólicas, células solares fotovoltaicas ou outras fontes renováveis deve ser armazenável em quantidade para ser realmente valiosa. Muitas das mais recentes soluções de armazenamento de energia em larga escala utilizam conjuntos fundidos de plásticos para facilitar as reações redox, e esses conjuntos são montadas usando a tecnologia ultrassônica e de vibração limpa da Branson, tecnologia pioneira da Emerson. Dentro das células de combustível, as membranas delicadas, unidas a estruturas de eletrodos por uma tecnologia de soldagem a laser da Branson, ajudam a converter átomos de hidrogênio em água e eletricidade.
Cada vez mais, os componentes e sistemas eletrônicos que suportam comunicações de dispositivos e celulares, sistemas de navegação e assistência ao motorista, automações de fábricas e residências e muitos outros, ajudam a manter nosso mundo organizado, seguro e funcionando dentro da programação. Muitos desses componentes, subconjuntos e sistemas compartilham um elo comum: soldas ultrassônicas fortes e confiáveis da Branson e PCBs com marcação de pulso que ajudam a transformar bits de dados e parafusos de corrente em maravilhas tecnológicas produzidas em massa.
As baterias compactas de íon-lítio dão energia aos dispositivos digitais de hoje, como computadores, smartphones, relógios, câmeras e muito mais. Mesmo que os consumidores não valorizem a qualidade e a segurança das células de íon-lítio, os fabricantes se esforçam diariamente para produzir baterias mais poderosas e seguras com maior eficiência e custos mais baixos. Para ajudar os fabricantes a vencer nesse ambiente ultracompetitivo, a Emerson oferece o conhecimento de aplicação e as inovações de processo necessárias para aumentar a produção, melhorar a qualidade e maximizar o tempo de atividade.